Escala de valor nominal da entrada analógica
A escala de valor nominal da entrada analógica AI1 depende do modo de operação do processamento da frequência fixa.
Modo de operação
"Elementos de ajuste
mecânicos"
Escala de valor nominal no modo de operação: "Elementos de ajuste mecânicos":
A figura a seguir mostra a escala de valor nominal para a entrada analógica AI1:
1) | Dependendo do sentido de rotação selecionado, o parâmetro Limite de aplicação positivo ou o parâmetro Limite de aplicação negativo para a escala do valor nominal da velocidade f1 são usados. O limite de aplicação pode ser encontrado na árvore de parâmetros do MOVISUITE® em: Funções > Funções de monitoração > Valores máximos > Limites de aplicação. |
Outros
modos de operação
Escala de valor nominal nos modos de operação:
- "Unipolar/frequência fixa"
- "Bipolar/frequência fixa"
- "Frequência fixa + Valor nominal analógico"
- "Frequência fixa x Valor nominal analógico"
INFORMAÇÃO

A escala de valor nominal nestes modos de operação só é possível no modo Expert e com configuração livre das entradas digitais (configuração das entradas digitais = "0").
Nestes modos de operação, a escala de valor nominal da entrada analógica é realizada por meio dos seguintes parâmetros de escala da entrada analógica:
- Escala Offset de tensão
- Escala Offset de corrente
- Escala do numerador
- Escala do denominador