Configuração 4: Potenciômetro do motor direito
Modo de operação do processamento da frequência fixa: | Potenciômetro do motor (Não alterável) |
Comportamento da unidade de acionamento | Entrada digital | LED | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Direita | Potenciômetro do motor aumenta | Potenciômetro do motor diminui | Reset | ||
A unidade de acionamento para com o valor nominal de desaceleração t1. Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. Em seguida, o bloqueio do estágio de saída FCB01 é ativado. | 0 | x | x | x | Acende em amarelo |
A unidade de acionamento é executada no sentido de rotação positivo (sentido horário) com o valor nominal de velocidade "Potenciômetro do motor". O valor nominal de aceleração t1 está ativo. Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. | 1 | 0 | 0 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento é executada no sentido de rotação positivo (sentido horário) com aumento do valor nominal de velocidade "Potenciômetro do motor".O valor nominal de velocidade do potenciômetro do motor só pode ser alterado com a unidade de acionamento liberada. A alteração da velocidade é definida através do parâmetro Aceleração da função do potenciômetro do motor. | 1 | 1 | 0 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento é executada no sentido de rotação positivo (sentido horário) com queda do valor nominal de velocidade "Potenciômetro do motor".O valor nominal de velocidade do potenciômetro do motor só pode ser alterado com a unidade de acionamento liberada. A alteração da velocidade é definida através do parâmetro Desaceleração da função do potenciômetro do motor. | 1 | 0 | 1 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento é executada no sentido de rotação positivo (sentido horário) com constância do valor nominal de velocidade "Potenciômetro do motor". O valor nominal de aceleração t1 está ativo. Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. | 1 | 1 | 1 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento está no estado de irregularidade. | x | x | x | x | Acende/pisca vermelho |
O estado de irregularidade foi redefinido. | 0 | 0 | 0 | 1 | Acende em amarelo |
0 = sem tensão | 1 = 24 V | x = aleatório |