Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11741457 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
| |||||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
Pink 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | Digitaler Eingang DI01 | DI01 | 1 | ||||
Grau 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | Digitaler Eingang DI02 | DI02 | 2 | ||||
Rot 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | Digitaler Eingang DI03 | DI03 | 3 | ||||
Blau 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | Digitaler Eingang DI04 | DI04 | 4 | ||||
Gelb 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | Reserviert | Res. | 5 | ||||
Grün 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | Relais-Ausgang DO R, Common-Kontakt | DOR-C | 6 | ||||
Violett 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | Relais-Ausgang DO R, Schließer-Kontakt | DOR-NO | 7 | ||||
Schwarz 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | DC-24-V-Ausgang | +24V_O | 8 | ||||
Braun 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | 0V24-Bezugspotenzial | 0V24_O | 9 | ||||
Weiß 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | Reserviert | Res. | 10 | ||||
Grau/Pink 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | DC-24-V-Ausgang | +24V_O | 11 | ||||
Grün/Gelb 0.25 mm2 | - | unkonfektioniert | Funktionserde | FE | 12 | ||||
