X5136: Digitale Eingänge, Relais-Ausgang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Digitale Eingänge, Relais-Ausgang |
Anschlussart |
|---|
M23, female, Außengewinde, Fa. TE Connectivity-Intercontec products, P-Einsatz, SpeedTec-Ausstattung, 12‑polig, 0°-codiert, Codier-Ring: ohne, berührsicher |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | DI01 | Digitaler Eingang DI01 |
2 | DI02 | Digitaler Eingang DI02 |
3 | DI03 | Digitaler Eingang DI03 |
4 | DI04 | Digitaler Eingang DI04 |
5 | Res. | Reserviert |
6 | DOR-C | Relais-Ausgang DO R, Common-Kontakt |
7 | DOR-NO | Relais-Ausgang DO R, Schließer-Kontakt |
8 | +24V_O | DC-24-V-Ausgang |
9 | 0V24_O | 0V24-Bezugspotenzial |
10 | Res. | Reserviert |
11 | +24V_O | DC-24-V-Ausgang |
12 | FE | Funktionserde |
Weiterführende Informationen


