Grundeinstellungen
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Allgemein | |
Simulation aktivieren |
|
Index: 50000.2 | |
IEC-Name: Inverter.In.xSimulation | |
Verwendete Funktionen | |
Lageregler Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktionen zur zentralen Positionregelung und der Geberauswertung |
Index: 50000.102 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonPositionController | |
Energiekopplung Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion, das Softwaremodul zum Austauschen von Energiedaten mit einem Versorgungsmodul zu koppeln. Die eigentliche Funktion wird beim Aktivieren über ein Softwaremodul auf dem Versorgungsmodul realisiert. |
Index: 50100.240 | |
IEC-Name: - | |
Variabler Ruck | Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion zum variablen Vorgeben des Rucks. HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informationen im Kapitel Variabler Ruck. |
Index: 50040.100 | |
IEC-Name: - | |
Touchprobe 1 Hinweis: Das Aktivieren dieser Funktion ist Voraussetzung für die Betriebsart "Automatik - Schnittmarkensteuerung". Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Funktion zum Auslesen der erfassten Position und des Triggerzählers bei einem Triggerereignis. |
Index: 50000.20 | |
IEC-Name: - | |