Prozessausgangsdaten
Folgende Tabelle zeigt die Prozessausgangsdaten von der übergeordneten Steuerung zum Umrichter bei Ansteuerung über die Feldbus-Schnittstelle mit 8 Prozessdatenwörtern. Die Spalte "V/P" veranschaulicht, ob das entsprechende Prozessdatenwort bzw. Bit nur bei Verwendung des MOVIKIT® Positioning (P) oder auch bei der Verwendung des MOVIKIT® Velocity (V/P) verfügbar ist.
HINWEIS

Bei MOVIDIRVE® system, modular und technology ist es möglich, eine Ein-/Ausgangs-Erweiterungskarte zu stecken. Die zusätzlichen digitalen Ausgänge DO 10-DO 13 werden nicht automatisch für den Feldbusbetrieb konfiguriert. Wenn die zusätzlichen Ausgänge benötigt werden, können diese an die Standard-Prozessdatenausgänge angehängt werden. Konfigurieren Sie beim Verwenden des MOVIDRIVE® system beispielsweise im Konfigurationsmenü "Ein-/Ausgänge" des Umrichters im Untermenü "E/A- Karte" den Ausgang DO 10 auf den Wert "PA-Daten/Datenwörter 4/PA-Datenwort x - Bit4"
Wort | Bit | V/P | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
PA 1 | Steuerwort | 0 | V/P | Freigabe/Notstopp |
1 | V/P | Freigabe/Applikationsstopp | ||
2 | V/P | Reserviert | ||
3 | V/P | Bremse öffnen (ohne Freigabe) | ||
4 | P | Tippen positiv | ||
5 | P | Tippen negativ | ||
6 | P | Relative Position übernehmen | ||
7 | V/P | Start/Stopp mit Feldbusrampe | ||
8 | V/P | Fehler-Reset | ||
9 | V/P | Reserviert | ||
10 | V/P | Antriebsstrang 2 aktivieren | ||
11 | V/P | Reserviert | ||
12 | V/P | Software-Endschalter deaktivieren | ||
13 | V/P | Endstufensperre aktivieren | ||
14 | V/P | Standby-Mode aktivieren | ||
15 | V/P | MOVIKIT® Handshake In | ||
PA 2 | Sollgeschwindigkeit | 0 – 15 | V/P | Anwendereinheit |
PA 3 | Sollbeschleunigung | 0 – 15 | V/P | Anwendereinheit |
PA 4 | Sollverzögerung | 0 – 15 | V/P | Anwendereinheit |
PA 5 | Digitalausgänge Zur Steuerung über Prozessdaten siehe Kapitel Digitaleingänge/Digitalausgänge | 0 | V/P | DO 00 / DIO 01Nur mit MOVITRAC® advanced oder MOVIGEAR® DSI verfügbar 🛈 (Ausgang) |
1 | V/P | DO 01 / DIO 02Nur mit MOVITRAC® advanced oder MOVIGEAR® DSI verfügbar 🛈 (Ausgang) | ||
2 | V/P | DO 02 | ||
3 | V/P | DO 03 | ||
PA 6 | Sollapplikationsmodus | 0 – 15 | P | Betriebsart. Siehe Betriebsarten. |
PA 7 | Zielposition-High-Word | 0 – 15 | P | Anwendereinheit |
PA 8 | Zielposition-Low-Word | 0 – 15 | P | Anwendereinheit |