Zusatzfunktionen
HINWEIS

Zu der angegebenen Nummer des Prozessdatenworts muss noch die Anzahl der jeweils davor konfigurierten Prozessdaten addiert werden.
Variable Ruckzeit
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Aktive Ruckzeit | 0-15 | Aktive Ruckzeit in [ms] |
Variable Drehmomentbegrenzung Q1
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 0 | Drehmomentbegrenzung aktiviert |
1 | Drehzahl- und Schleppfehlerüberwachungdeaktiviert | ||
2 | Drehmomentgrenze erreicht | ||
3 | Drehzahlüberwachung deaktiviert | ||
PE 2 | Drehmoment | 0-15 | Aktuelles Drehmoment bezogen auf dasMotornennmoment (Einheit: 0.1 %) |
Touchprobe 1
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 0 | Funktion aktiviert |
1 | Triggerereignis erkannt | ||
2 | Maximale Position erkannt | ||
PE 2 | Triggerzähler | 0-15 | Erhöhung um 1 bei jedem Triggerereignis |
PE 3 | Erfasster Wert-High-Word | 0-15 | Anwendereinheit |
PE 4 | Erfasster Wert-Low-Word | 0-15 | Anwendereinheit |
Bremsentest
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 0 | Bremsentest aktiv |
1 | Bremsentest abgebrochen | ||
2 | Bremse 1: Testergebnis NOK | ||
3 | Bremse 1: Testergebnis OK | ||
4 | Bremse 2: Testergebnis NOK | ||
5 | Bremse 2: Testergebnis OK | ||
6 | Bremse 1: Signal Bremse schließen | ||
7 | Bremse 2: Signal Bremse schließen | ||