Kontrollfunktionen
HINWEIS

Die Konfigurationsparameter sind nur bei Masterquelle "konfigurierte Achse" wirksam.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Stopp des Masters bei Slave-Fehler | |
Master-Stop bei Slave-Fehler | Aktivierung der Slave-Überwachung bei einer Master-Achse
|
Index: 50040.50 | |
IEC-Name: - | |
Master-Stopp Fehlerreaktion |
|
Index: 50040.51 | |
IEC-Name: - | |
In Ausrichtfenster | |
Halbe Fensterbreite | Konfiguration auf der Slave-Achse. Ist der Betrag der Differenz zwischen Master- und Slave-Istposition kleiner gleich diesen Wertes, wird die Meldung "InAdjustWindow" gesetzt. |
Index: 50041.13 | |
IEC-Name: - | |
Fehlerfenster | |
Halbe Fensterbreite | Konfiguration auf der Slave-Achse. Ist der Betrag der Differenz zwischen Master- und Slave-Istposition kleiner gleich diesen Wertes, ist ein Ausrichtungsvorgang zulässig. Ist die Differenz größer, ist keine Ausrichtung zulässig und es wird eine Fehlermeldung angezeigt. 0 (Default) = keine Überprüfung vorhanden, Ausrichtvorgang immer möglich |
Index: 50041.14 | |
IEC-Name: - | |