Steuerung (IN)
HINWEIS

Die Feldbus-Schnittstelle kann um zusätzliche Diagnosedaten erweitert werden. Diese Erweiterung bietet ebenfalls die Möglichkeit, Testfehler zu setzen. Die Funktion ist somit auch über die Feldbus-Schnittstelle durch den Anwender nutzbar.
Die Struktur ErrorManager enthält folgende Eingangsvariablen zum Steuern der Funktion.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xSetDeviceError | Datentyp - BOOL |
| |
xSetTestError | Datentyp - BOOL |
| |
usiTestErrorReactionCode | Datentyp - USINT |
Kennziffer der Fehlerreaktion (0, 10, 20, 30, 40) HINWEIS: Alle anderen Werte werden intern wie 0 behandelt. |