Fehler Manager
HEX | DEZ | Fehlerreaktion | Bedeutung | Ursache | Behebung |
|---|---|---|---|---|---|
16#9140 | 37184 | Sofortige Speichertrennung + Endstufensperren (40) | Message-Liste des ErrorManagers ist voll. | Sehr viele Fehlermeldungen sind parallel aufgetreten. |
|
16#9141 | 37185 | Sofortige Speichertrennung + Endstufensperren (40) | Eskalation in höchste Fehlerreaktion, da ein Fehler im Ablauf der aktuellen Fehlerreaktion festgestellt wurde. | Ein Fehler im Ablauf der aktuellen Fehlerreaktion ist aufgetreten (z. B. ein Fehler in der Speichertrennung). Um eine Eskalation zu ermöglichen, wird eine höhere Fehlerreaktion gewählt. |
|
16#9142 | 37186 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Testfehler Kann manuell gesetzt werden um die Fehlerreaktion 10 in der eigenen Anwendung zu testen. | Manuell ausgelöst | Testfehlerreaktion auf 0 setzen und einen Reset durchführen. |
16#9143 | 37187 | Verzögerte Speichertrennung (20) | Testfehler Kann manuell gesetzt werden um die Fehlerreaktion 20 in der eigenen Anwendung zu testen. | Manuell ausgelöst | Testfehlerreaktion auf 0 setzen und einen Reset durchführen. |
16#9144 | 37188 | Sofortige Speichertrennung (30) | Testfehler Kann manuell gesetzt werden um die Fehlerreaktion 30 in der eigenen Anwendung zu testen. | Manuell ausgelöst | Testfehlerreaktion auf 0 setzen und einen Reset durchführen. |
16#9145 | 37189 | Sofortige Speichertrennung + Endstufensperren (40) | Testfehler Kann manuell gesetzt werden um die Fehlerreaktion 40 in der eigenen Anwendung zu testen. | Manuell ausgelöst | Testfehlerreaktion auf 0 setzen und einen Reset durchführen. |