Fehlerreaktionen konfigurieren
Gehen Sie zum Einstellen der Verzögerungszeiten der Fehlerreaktionen wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Konfigurationsmenü "Fehler Manager" in der Konfiguration des Softwaremoduls.
- Legen Sie im Bereich "Grundeinstellungen" die "Verzögerungszeit Energiespeichertrennung" fest.
- Bei der Fehlerreaktion "Verzögerte Speichertrennung (20)" wird der Energiespeicher verzögert getrennt. Über die "Verzögerungszeit Energiespeichertrennung" kann eingestellt werden, wie lange die Wartezeit bis zum Trennen höchstens beträgt. Sind Achsen über die Funktion "Energiekopplung" mit dem Softwaremodul verlinkt, wird deren Stillstand abgewartet und der Energiespeicher erst dann getrennt. Mit der "Verzögerungszeit Energiespeichertrennung" kann auch eine maximale Wartezeit eingestellt werden, in dem der Speicher getrennt wird, wenn die Achsen ihren Stillstand melden ODER die festgelegte Zeit abgelaufen ist. Diese Zeit sollte applikationsspezifisch so eingestellt werden, dass ein Nothalt der Applikation innerhalb dieser Zeit durchgeführt werden kann.
- Legen Sie im Bereich "Grundeinstellungen" die "Verzögerungszeit Endstufensperre Versorgungsmodul" fest.
- Für die Fehlerreaktion "Sofortige Speichertrennung (30)" kann über die "Verzögerungszeit Endstufensperre Versorgungsmodul" eingestellt werden, nach welcher Zeit die Endstufe des MDP92A/MDE90A gesperrt wird. Diese Funktion ist z. B. zum Verfahren der Anlage in eine sichere Position nach dem Trennen des Energiespeichers nützlich. Der MDP92A/MDE90A lässt noch für die eingestellte Zeit zu, dass der Zwischenkreis aktiv geladen wird. Nach der eingestellten Zeit wird auch die Endstufe gesperrt, sodass kein aktiver Energiefluss mehr möglich ist. Diese Zeit sollte applikationsspezifisch so eingestellt werden, dass die Anlage noch in eine sichere Position gefahren werden kann, wenn ein Fehler mit dieser Fehlerreaktion auftritt.