Ladezustandsregelung

HEX

DEZ

Fehlerreaktion

Bedeutung

Ursache

Behebung

16#9101

37121

Fehlermeldung

+ Nothalt (10)

Schaltzustand des Speichers ist unbekannt. Die FCB-Anforderung mit Endstufenfreigabe wird nicht erteilt.

Der aktuelle Fehler ist ein Folgefehler. Der Schaltzustand des Speichers ist unbekannt, wenn die DC-Synchronisierung noch nicht gearbeitet hat oder dort ein Fehler festgestellt wurde.

Betriebsart "DC Synchronisierung" erneut anwählen, den Speicher verbinden oder trennen und dabei möglicherweise enstandene Fehler beheben.

16#9102

37122

Fehlermeldung

+ Nothalt (10)

Die Spannungsgrenzen der Ladezustandsregelung (StateOfChargeControl) sind inkonsistent.

Konfigurierte Spannungsgrenzen der Ladezustandsregelung sind ungültig.

Spannungsgrenzen gemäß Auslegung oder Bedienungsanleitung korrekt parametrieren.

16#9103

37123

Warnmeldung

Die Spannungsgrenzen der Ladezustandsregelung (StateOfChargeControl) sind inkonsistent.

Konfigurierte Spannungsgrenzen der Ladezustandsregelung sind ungültig schränken aber den Betrieb nicht ein.

Spannungsgrenzen gemäß Auslegung oder Bedienungsanleitung korrekt parametrieren.