Energiespeicher kann nicht synchronisiert werden (Timeout)

 

 

Problem

Der Energiespeicher lässt sich nicht synchronisieren. Die Betriebsart "DC Synchronisierung" meldet einen Timeout-Fehler oder sonstige Fehlermeldungen zurück.

Abhilfe
  1. Prüfen Sie, ob beim MDP92A ein Firmwareupdate von V1.0x auf 1.04 oder höher durchgeführt wurde.
    • Wenn ein solches Update durchgeführt wurde, muss geprüft werden, ob die "Applikationsgrenze – Strom A-Seite negativ" und die "Applikationsgrenze – Strom B-Seite positiv" auf einen Wert größer als 0 A konfiguriert sind. Die Konfiguration dieser Applikationsgrenzen kann in der Konfiguration des Geräts im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" im Untermenü "Grenzwerte" eingesehen werden. Damit das Gerät die korrekten Stromgrenzen einstellen kann, ist ein Zurücksetzen in den Auslieferungszustand nötig.
  2. Prüfen Sie den Anschluss der Verkabelung.
    • Sofern die Geräteein- und ausgänge genutzt werden sollen: Der Rückmeldekontakt des Hauptschalters/der Sicherung muss am DI 02 angeschlossen werden. Das Synchronisierungs-Schütz wird über DO 02 angesteuert. Wird ein mehrstufiges Sicherungskonzept verwendet, wird der Rückmeldekontakt des Schützes zum Überbrücken der Untersicherung an DI 01 angeschlossen und das Überbrücksungsschütz über DO 01 angesteuert.
  3. Prüfen Sie, ob die Applikationsgrenzen im Gerät entsprechend konfiguriert sind.