Automatische Rekuperationserkennung
Die automatische "Rekpuerationserkennung" kann über das Konfigurationsmenü Ladezustandsregelung aktiviert werden. Zum Berechnen der Gesamtwirkleistung müssen über die Zusatzfunktion Leistungserfassung (PowerMonitor) alle mit dem Zwischenkreis verbundenen Achsen und MDS90A-Netzteile verlinkt werden.
Die automatische Rekuperationserkennung sperrt dann das Einspeisen in die A-Seite (Zwischenkreisseite), falls die Summe der Wirkleistungen aller messbaren Verbraucher einen bestimmten negativen Wert unterschreitet. Dadurch soll verhindert werden, dass das angeschlossene Power and Energy Solutions Gerät (MDP92A, MDE90A) bei Rekuperation der angeschlossenen Achsen zusätzlich Energie einspeist und dadurch die Zwischenkreisspannung unnötig erhöht.