Betrieb (Diagnose über externe IO-Systeme)
Um dem Storage-Baustein Werte zu übergeben, müssen diese mit den Eingängen der Speicherbausteine verbunden werden. Wird einer der "OCE1nC"-Bausteine oder der "Phoenix_AXLFBKEC"-Baustein verwendet, können die Eingangsvariablen direkt mit den entsprechenden Eingängen des IO-Systems verbunden werden. Beim Baustein vom Typ StorageManual müssen die Werte gegebenenfalls noch umgewandelt werden.
Die Übergabeparameter hängen davon ab, welcher Storage-Typ verwendet wird. Beim LSMtron wird zum Beispiel lediglich die Temperatur und das Überspannungsbit benötigt. Bei StorageManual oder StorageOCE1nC_PTn werden alle Parameter benötigt. Es sind alle "In"-Parameter auf IOs zu "verdrahten" (SW und HW). Die maximal verfügbaren Parameter sind in folgender Tabelle aufgelistet (Die anderen Bausteintypen haben die selben oder weniger Parameter):
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xInOvertemperature | Datentyp - BOOL |
| |
xInUndertemperature | Datentyp - BOOL |
| |
xInOverVoltage | Datentyp - BOOL |
| |
xInWireBreak | Datentyp - BOOL |
| |
xInStorageError | Datentyp - BOOL |
| |
rInTemperature bzw. | Datentyp - REAL bzw. INT |
Aktuelle Temperatur (Fließkommazahl, Ganzzahlig *10-1 oder der Original-AD-Spannungswert Wert beim EKS-Speicher) |

Für OCE1nC IO- und "Phoenix_AXLFBKEC"-Systeme mit den Speichern von LSMTron und MOVI-DPS® (EKS) gibt es spezielle Speicheranbindungstypen. Zusätzlich gibt es die Variante OCE11_On_PTnSensor. Die PTn-Sensor-Variante kann mit den ganzzahligen Temperaturwerten vom OAI45C IO-Modul arbeiten und wandelt den Wert intern um. Diese Varainte ist nicht an einen bestimmten Speichertyp gekoppelt, aber an ein Analogeingangsmodul, welches als Temperatureingang konfiguriert werden muss.
Folgende Tabelle zeigt die Eckdaten des unterstützten Analogmoduls für die Temperatur:
Typ | Modultyp | Anzahl Eingänge | Wertebereich | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|---|
OAI41C | Spannungsmessung | 4 | 0 − 10V oder ±10V | Spannungswert ermittelbar über Umrechnungsfaktoren |
OAI45C | Widerstand und Temperatur | 4 | 0-3000Ω oder PT100, PT1000, NI100, NI1000 | Temperaturwerte werden direkt geliefert |
Beim MOVI-DPS® oder beim SEW Energiespeicher EKS wird das Spannungsmessmodul OAI41C empfohlen. Beim Phoenix_AXLFBKEC wird das AXL f RTD8 1f Analogeingangsmodul unterstützt.