StorageMonitor

HEX

DEZ

Fehlerreaktion

Bedeutung

Ursache

Behebung

16#90E0

37088

Sofortige Speichertrennung (30)

Der angeschlossene Energiespeicher meldet einen allgemeinen Fehler

Ursache unterscheidet sich je nach Speicherschnittstelle. Mögliche Ursachen sind Kommunikationsunterbrechung, Drahtbruch oder Überspannung.

 

16#90E1

37089

Verzögerte Speichertrennung (20)

Der angeschlossene Energiespeicher meldet Übertemperatur.

  • Starke Beanspruchung des Energiespeichers durch hohe Ströme
  • Hohe Außentemperatur bzw. hohe Schaltschrankinnentemperatur
  • Strombelastung reduzieren, d. h. Einspeiseleistung erhöhen.
  • Ggf. Lüftung kontrollieren (z. B. Staubsiebe reinigen).

16#90E2

37090

 

Der angeschlossene Energiespeicher meldet Untertemperatur.

Temperatur im Schaltschrank ist zu niedrig.

Der Speicher wird in einer Umgebung betrieben, für die er nicht ausgelegt ist.

Umgebung zum Betreiben des Speichers anpassen.

16#90E3

37091

Sofortige Speichertrennung (30)

Der angeschlossene Energiespeicher meldet Drahtbruch.

Drahtbruch oder lose Kontakte an den Kommunikationsleitungen zum Speicher.

Kommunikationsleitungen zum Speicher auf lose Kontakte oder Drahtbruch prüfen.

16#90E4

37092

Sofortige Speichertrennung (30)

Der angeschlossene Energiespeicher meldet Überspannung.

Überspannung in mindestens einer der Zellen im Speicher

  • Energiespeicher entladen.
  • Modul auf einen Defekt prüfen
  • Spannung am Energiespeicher und gegen PE messen (UDSK+ zu UDSK-, UDSK+ zu PE und UDSK- zu PE). Die Spannung am Energiespeicher darf maximal 3 V betragen. Die Spannung gegen PE muss jeweils 0 V sein.
  • Die Spannung jedes einzelnen Moduls messen und protokollieren. Die maximale Differenz der Einzelwerte darf 1 V nicht überschreiten. Kontaktieren Sie andernfalls den Service von SEW‑EURODRIVE.

16#90E5

37093

Sofortige Speichertrennung (30)

Der angeschlossene Speicher meldet eine Übertemperaturwarnung.

Die Speichertemperatur ist höher als die eingestellte Warnschwelle.

Keine Handlung notwendig, Speichertemperatur weiter beobachten und ggf. Speicherbelastung reduzieren.

16#90E6

37094

 

Mindestens eine gemessene Temperatur weicht stark von den anderen ab.

  • Temperatursensor ist fehlerhaft.
  • Speichermodul ist defekt oder stark gealtert.
  • Temperatursensor prüfen.
  • Speichermodul prüfen und ggf. durch den Service von SEW‑EURODRIVE tauschen lassen.