DC Synchronisation

HEX

DEZ

Fehlerreaktion

Bedeutung

Ursache

Behebung

16#90C0

37056

Fehlermeldung

+ Nothalt (10)

Timeout Stillstand: Die angeschlossenen Achsen melden innerhalb einer vorgegebenen Zeit nicht ihren Stillstand und ihre Endstufensperre zurück.

Die Achsen wurden vom Anwender nicht in den Stillstand versetzt und ihre Endstufen nicht gesperrt.

Vor dem Aktivieren der Betriebsart die Achsen stoppen.

16#90C1

37057

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Das angeschlossene Gerät (MDP92A) meldet einen Netzfehler. Daher ist das Synchronisieren des Zwischenkreises aktuell nicht möglich.

Versorgungsnetz ist ausgefallen oder Spannungen sind außerhalb der gültigen Betriebsgrenzen.

Spannungsversorgung prüfen.

16#90C2

37058

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Timeout: Der aktuelle Schritt hat länger gedauert als erwartet.

  • Gerätefehler ist aktiv
  • Einspeiseleistung ist zu niedrig.
  • Fehleinstellung des Spannungsreglers, sodass die Speicherspannung in der vorgegebenen Zeit nicht eingeregelt werden kann.
  • Kein AC-Netz bzw. nicht ausreichend Energie oder Spannung auf der dem Speicher abgewandten Endstufenseite vorhanden.
  • Gerät auf aktive Gerätefehler prüfen, die z. B. zur Endstufensperre führen.
  • Prüfen, ob die Applikationsgrenzen des Geräts eine Einspeisung zulassen.
  • SEW‑EURODRIVE kontaktieren.
  • AC-Netz prüfen und ausreichend Spannung auf der dem Speicher abgewandten Endstufenseite (A/B) sicherstellen.

16#90C3

37059

Fehlermeldung

+ Nothalt (10)

Der externe Funktionsbaustein vom Typ IOConnectorDCSync oder IOConnectorDCSyncDouble

wurde nicht verlinkt.

Verlinkung bzw. Interface-Pointer des Bausteins fehlt.

Baustein verlinken.

16#90C4

37060

Fehlermeldung

+ Nothalt (10)

Parameterfehler: Die Endstufenseite, an der der Energiespeicher angeschlossen ist, wurde im Gerät nicht ausgewählt.

Konfiguration fehlerhaft.

Konfiguration in MOVISUITE® aktualisieren.

16#90C5

37061

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Der Lasttrennschalter wurde während der aktiven Synchronisierung/Trennung geöffnet.

Der Trennschalter/Sicherungsautomat wurde per Hand geöffnet, während die Betriebsart den Speicher synchronisieren und zuschalten sollte.

Trennschalter/Sicherungsautomat schließen und Synchronisierung neu beginnen.

16#90C6

37062

Fehlermeldung

+ Nothalt (10)

Die Betriebsart "DC Synchronisierung" wurde angewählt, obwohl der Energiespeicher in MOVISUITE® als "nicht trennbar" konfiguriert wurde.

Der Energiespeicher wurde in MOVISUITE® als "nicht trennbar" konfiguriert, die Betriebsart aber trotzdem angewählt.

Trennbarkeit des Speichers prüfen und ggf. Konfiguration in MOVISUITE® anpassen.

16#90C7

37063

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Die Betriebsart misst, dass die Messleitung am Energiespeicher (ES-) eine falsche Spannung feststellt.

  • Auslösung der Sicherung der Messleitung
  • Drahtbruch der Messleitung
  • Auslösung der Hauptsicherung des Energiespeichers
  • Sicherung prüfen und ggf. ersetzen.
  • Messleitung auf Drahtbruch und korrekten Anschluss am Gerät und Speicher prüfen.
  • Hauptsicherung des Energiespeichers prüfen.

16#90C8

37064

 

Der am MDP92A angeschlossene Bremswiderstand meldet über einen digitalen Eingang eine Überlast. Der Energiespeicher wurde sofort getrennt bzw. das Synchronisieren des Energiespeichers ist aktuell nicht möglich.

  • Überlast des Bremswiderstands
  • Bremswiderstand nicht korrekt am digitalen Eingang angeschlossen
  • Bremswiderstand abkühlen lassen.
  • Anschluss prüfen.

16#90C9

37065

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

  • Das Synchronisier-Schütz K1 öffnet nicht (möglicherweise verschweißt ).
  • Der Speicher ist mit dem Gerät verbunden.
  • Synchronisier-Schütz K1 ist verschweißt.
  • Steuerleitung zum Synchronisier-Schütz K1 hat einen Drahtbruch.
  • Synchronisier-Schütz K1 auf Funktion prüfen.
  • Steuerleitung und Anschlusspunkte prüfen.

16#90CA

37066

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Division durch Null: Im Betrieb wurde eine Division durch Null festgestellt.

Die Spannung an der ES- Messleitung betrug während eines Ladungstests 0 V.

  • Reset
  • Bei erneutem Auftreten des Fehlers ES- Messleitung prüfen

16#90CB

37067

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Drahtbruch auf der Messleitung ES- erkannt.

  • Drahtbruch der Messleitung
  • Auslösung der Sicherung der Messleitung
  • Nicht verbundene Speicherzuleitung (+/- Pol)
  • Messleitung auf Drahtbruch und korrekten Anschluss am Gerät und Speicher prüfen.
  • Sicherung prüfen und ggf. ersetzen.
  • Speicherzuleitung auf korrekte Montage prüfen.

16#90CC

37068

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Fehler Synchronisier-Schütz K1: Das Synchronisier-Schütz K1 ist nicht geschlossen, obwohl es angesteuert wurde.

  • Drahtbruch der Steuerleitung zum Synchronisier-Schütz K1
  • Auslösung der Haupt- oder Untersicherung des Energiespeichers
  • Steuerleitung auf Drahtbruch und korrekten Anschluss prüfen.
  • Sicherung prüfen.

16#90CD

37069

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Ein Gerätefehler ist aktiv und das Gerät nicht bereit.

Gerätefehler am Gerät aktiv

Siehe Anweisung des aktiven Gerätefehlers.

16#90CE

37070

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Division durch 0. Der Energiespeicher ist vollständig geladen. Die Ladungsprüfung kann nicht durchgeführt werden.

Der Energiespeicher ist nahezu vollständig geladen. Es kann kein Spannungsanstieg erzeugt und damit keine Ladungsmenge mehr eingespeist werden.

Abwarten, bis sich die Spannung des Energiespeichers einige Volt verringert hat, ggf. Entladeeinheit nutzen, um den Energiespeicher etwas zu Entladen (z. B. um 5 V)

16#90CF

37071

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Timeout Entladevorgang: Entladevorgang dauert zu lange.

  • Bremswiderstand nicht korrekt konfiguriert.
  • Defekter Bremswiderstand oder defekter Bremschopper im MDP92A
  • Klebende Schütze: Ggf. sind die Synchronisierschütze verklebt und der Energiespeicher daher noch verbunden.
  • Konfiguration des Bremswiderstands in MOVISUITE® prüfen.
  • Verkabelung des Bremswiderstands auf korrekten Anschluss oder Schäden prüfen. Im Zweifel SEW‑EURODRIVE kontaktieren.
  • Zu erwartenden Schaltzustand der Schütze prüfen.

16#90D0

37072

Fehlermeldung

+ Nothalt (10)

Keine Achse zur automatischen Überprüfung des Stillstands verlinkt.

Keine der angeschlossenen Achsen wurde über die "Energiekopplung" mit dem Softwaremodul verlinkt.

Alle im Zwischenkreis vorhandenen Achsen über die "Energiekopplung" mit dem Softwaremodul verlinken.

16#90D1

 

37073

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Synchronisier-Schütz K3 ist möglicherweise verschweißt.

Synchronisier-Schütz K3 ist möglicherweise verklebt. Der Ladungstest während des Trennens ist fehlgeschlagen.

Schütze prüfen und ggf. instand setzen oder ersetzen.

16#90D2

37074

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Speicherspannung ist außerhalb des Toleranzbands.

Die Speicherspannung befindet sich außerhalb des zulässigen Toleranzbandes (z. B. negative Spannung kleiner als -30 V) oder Spannung 30 V über der Applikationsgrenze. Das Toleranzband ist in MOVISUITE® konfigurierbar.

Speicher ggf. manuell entladen.

16#90D3

37075

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Mindestens ein Schütz (K1, K2 oder K3) meldet während des MRCD-Tests keinen offenen Schaltzustand.

  • Schütze sind verschweißt
  • Drahtbruch oder schlechter Kontakt der Steuer-/ bzw. Rückmeldeleitungen
  • Schütze auf Verschweißung prüfen.
  • Steuer- und Rückmeldeleitungen der Schütze prüfen.

16#90D4

37076

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Fehler Synchronisier-Schütz K3 Rückmeldekontakt

  • Das Synchronisier-Schütz K3 meldet einen unpassenden Schaltzustand (z. B. geschlossen obwohl es offen sein sollte)
  • Drahtbruch oder schlechter Kontakt der Steuer-/ bzw. Rückmeldeleitungen
  • Schütz auf Verschweißung prüfen.
  • Steuer- und Rückmeldeleitungen des Schützes prüfen.

16#90D5

37077

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Fehler Synchronisier-Schütz K1 Rückmeldekontakt

  • Das Synchronisier-Schütz K1 meldet einen unpassenden Schaltzustand (z. B. geschlossen obwohl es offen sein sollte)
  • Drahtbruch oder schlechter Kontakt der Steuer-/ bzw. Rückmeldeleitungen
  • Schütz auf Verschweißung prüfen.
  • Steuer- und Rückmeldeleitungen des Schützes prüfen.

16#90D6

37078

Sofortige Energiespeichertrennung

+ Endstufensperren (40)

Fehler IO-Kommunikation: Der IO-Connector der Betriebsart "DC Synchronistation" meldet, dass seine Werte nicht stimmen.

  • Die SBusPLUS-Kommunikation ist nicht in Ordnung und das IO-Modul, von dem die Werte kommen, ist nicht erreichbar.
  • Das Interface zum "LogicalDevice" des IO-Moduls ist nicht verlinkt.
  • SBusPLUS-Kommunikation prüfen.
  • SBusPLUS-Verkabelung prüfen.
  • Verlinkung programmieren oder alternativ Prüfung via Property ausschalten (siehe Handbuch).

16#90D7

37079

Fehlermeldung

+ Nothalt (10)

Stromgrenzen für Prüfstrom mit und ohne Speicher ist nicht plausibel.

CurrentLimit low (50100.47) ist größer als CurrentLimit high (50100.48).

Die Parameter in MOVISUITE® entsprechend anpassen und anschliessend die Konfigurationsdaten aktualisieren.