Status (OUT)

Variablenname

Beschreibung

xConnected

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Kommunikationsverbindung (SBusPLUS) aktiv
  • FALSE - Kommunikationsverbindung (SBusPLUS) nicht aktiv

eInverterMode

 

HINWEIS: Die aufgeführten Speicher-FCBs (FCB 6X) werden vom Softwaremodul nicht verwendet. Das Speichermanagement läuft vollständig auf dem MOVI-C® CONTROLLER.

Datentyp - ENUMERATION

Aktiver FCB bzw. aktive Betriebsart.

  • FCB00_DEFAULT: 0
  • Standard FCB
  • FCB51_POWER_STAGE_INHIBIT: 51
  • Endstufensperre aktiviert
  • FCB52_BRAKE_CHOPPER_INHIBIT: 52
  • Brems-Chopper durch Fehler gesperrt
  • FCB55_VOLTAGE_CONTROL: 55
  • Regelung der Zwischenkreisspannung aktiviert
  • FCB57_CURRENT_CONTROL: 57
  • Regelung des Einspeisestroms aktiviert
  • FCB59_CURRENT_TRACKING_CONTROL: 59
  • Stromfolgeregelung aktiv
  • FCB61_IDLE_LEVEL_CONTROL: 61
  • Ladezustandsregelung
  • FCB64_DETACH_STORAGE: 64
  • Speichereinheit trennen

wDigitalInputs

Datentyp - WORD

Zustand der digitalen Eingänge

Hinweis: Je nach verwendetem Softwaremodul sind digitale Eingänge bereits reserviert und können nicht verwendet werden.

usiErrorID

Datentyp - USINT

Fehler-ID

usiErrorSubID

Datentyp - USINT

Sub-Fehler-ID

xLimitActive

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Ein internes Limit ist aktiv und begrenzt das Gerät in seinem Stellbereich.
  • FALSE - Das Gerät arbeitet innerhalb seines zulässigen Stellbereichs.

xPowered

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Die Endstufe des Geräts ist freigegeben.
  • FALSE - Die Endstufe des Geräts ist gesperrt.

xReady

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Das Gerät ist betriebsbereit.
  • FALSE - Das Gerät ist nicht betriebsbereit.

xSetpointActive

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Sollwerte werden verarbeitet.
  • FALSE - Sollwerte werden nicht verarbeitet.

xSetpointReached

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Vorgegebener Sollwert erreicht.
  • FALSE - Vorgegebenen Sollwert nicht erreicht.

xStandByActive

Datentyp - BOOL

  • TRUE - StandBy-Betrieb aktiviert.
  • FALSE - StandBy-Betrieb deaktiviert.