Grid
Die Struktur Grid enthält Variablen zum Ausgeben von Informationen über das elektrische Versorgungsnetz. Die gemessenen Außenleiterspannungen sowie zusätzliche Informationen über den Netzzustand und den Zustand der einzelnen Netzphasen werden angezeigt.
HINWEIS

Das Ausgeben der Informationen erfolgt nur, wenn das angeschlossene Gerät diese auch bereitstellt. Mit dem MDE90A wird z. B. nur der Netzzustand aus dem Modulbus-Master Gerät übertragen, da das Gerät keine physikalische Verbindung zum externen Versorgungsnetz hat.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
rActualVoltageL1L2 | Datentyp - REAL |
Aktuelle Außenleiterspannung (RMS) zwischen den Phasen L1 und L2 [V] | |
rActualVoltageL1L3 | Datentyp - REAL |
Aktuelle Außenleiterspannung (RMS) zwischen den Phasen L1 und L3 [V] | |
rActualVoltageL2L3 | Datentyp - REAL |
Aktuelle Außenleiterspannung (RMS) zwischen den Phasen L2 und L3 [V] | |
rEstimatedGridCurrent | Datentyp - REAL |
Berechneter Netzphasenstrom je Phase (AC RMS [A]) | |
xMainsConnected | Datentyp - BOOL |
| |
xPhase1Connected | Datentyp - BOOL |
| |
xPhase2Connected | Datentyp - BOOL |
| |
xPhase3Connected | Datentyp - BOOL |
|