Status (OUT)

Der Status der Betriebsart wird über folgende Ausgangsvariablen ausgegeben.

Variablenname

Beschreibung

eControlSideActive

Datentyp - ENUMERATION

Aktive Regelseite des angeschlossenen Geräts

  • A_SIDE - A-Seite ist die aktuelle Regelseite des ausgewählten FCBs.
  • B_SIDE - B-Seite ist die aktuelle Regelseite des ausgewählten FCBs.
  • NONE - Keine Seite als Regelseite gewählt.
  • BOTH - Beide Seiten als Regelseite gewählt.

rActualOpRangePct

Datentyp - REAL

Aktueller Ladezustand der gewählten Regelseite [%]

rActualVoltage

Datentyp - REAL

Aktuelle Spannung im Zwischenkreis [V]

rActualEnergy

Datentyp - REAL

Aktuelle Energiemenge im Zwischenkreis [Ws]

eOperatingRange

 

HINWEIS: Voraussetzung für eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist eine korrekte Konfiguration der Spannungsgrenzen.

Datentyp - ENUMERATION

Aktueller Ladezustand.

  • ABOVE
  • Der aktuelle Ladezustand ist oberhalb des normalen Arbeitsbereichs. Der Zwischenkreis bzw. Energiespeicher droht überladen zu werden.
  • IN_RANGE
  • Der aktuelle Ladezustand ist innerhalb des normalen Arbeitsbereichs.
  • BELOW_AXES_AVAIL
  • Der aktuelle Ladezustand ist unterhalb des normalen Arbeitsbereichs. Ein Betrieb angeschlossener Achsen ist allerdings noch möglich, ggf. auch in einem reduzierten Betrieb.
  • BELOW_24V_SUPPLY
  • Der Ladezustand ist so gering, dass kein Achsbetrieb mehr möglich ist. Allerdings kann das MDS90A-Netzteil das System noch mit Strom versorgen.
  • BELOW_SHUTDOWN
  • Der Ladezustand ist so niedrig, dass sich das System in Kürze abschaltet.

xInhibitRecuperationDetection

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Die automatische Rekuperationserkennung ist eingeschaltet und aktiv. Sie sperrt den Leistungsfluss in den Zwischenkreis (Richtung A-Seite) aufgrund erkannter generaorischer Energie, die von den Achsen in den Zwischenkreis eingespeist wird.
  • FALSE - Die automatische Rekuperationserkennung ist nicht aktiv.