Fliegende Drehzahländerung

Für die "XY-Betriebsarten" 1200 und 1210 kann das Ändern der Sollgeschwindigkeit während des Betriebs (fliegend / on-the-fly) aktiviert werden. Durch die fliegende Änderung nach dem Start geht die Energieoptimierung oder Mechanikoptimierung für den betreffenden Fahrzyklus verloren.

Das Aktivieren der Funktion erfolgt in der Konfiguration des MOVIKIT® StackerCrane im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" im Bereich "Verwendete Funktionen".