Optimierungsmonitor
Der Optimierungsmonitor wird zum Bedienen des Softwaremoduls per Handbetrieb und zum Optimieren der Regelungstechnik verwendet. Er kann über die Konfiguration des Softwaremoduls in MOVISUITE® im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Tools" aktiviert werden. Durch das Aktivieren, wird der Optimierungsmonitor über die Codegenerierung dem IEC-Projekt hinzugefügt und ist dann im IEC-Projekt unter der Applikation mit folgenden Namen zu finden: "OptMonitor_%Name%" ("%Name%" wird durch den vergebenen Namen des Softwareknotens ersetzt)

WARNUNG

Unerwartetes Anlagenverhalten bei unterbrochener Kommunikation zwischen PC und MOVI-C® CONTROLLER durch das Weiterwirken der vorgegebenen Sollwerte, bis die Verbindung zum IEC-Editor automatisch unterbrochen und der IEC-Editor ausgeloggt wird.
Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
- Stellen Sie sicher, dass im Steuerbetrieb der Antrieb zu jeder Zeit über Not-Aus-Vorkehrungen gestoppt werden kann.
[1] | Auswahl des Steuer- oder Monitorbetriebs und Aktivierung des Expertenmodus
|
[2] | Allgemeine Steuer-/Statussignale Allgemeine Statusinformationen wie die Istposition oder das Istdrehmoment oder auch Steuersignale wie die Freigaben |
[3] | Konfiguration der verschiedenen Verfahrmöglichkeiten Referenzierung, Geschwindigkeitsvorgabe, Absolute Positionierung, Pendelbetrieb |
[4] |
Funktionen zum Optimieren des Softwaremoduls im Steuerbetrieb. Hierbei besteht die Möglichkeit sowohl die Regelungstechnik des Softwaremoduls als auch die des Umrichters anzupassen. |