Analogwert an der Optionskarte CIO21A einlesen

Das Einlesen des Dehnungsmessstreifens erfolgt über die im Umrichter des Kopfantriebs (MDA, MDX) eingebaute Optionskarte CIO21A. Der Optionsschacht für die Optionskarte CIO21A steht ab folgenden Umrichter-Baugrößen zur Verfügung:

  • MDA: Baugrößen ab 16 A
  • MDX: In allen Baugrößen

Der Analogwert muss auf AI 21 angelegt werden. Bei Auslenkung in positiver Richtung muss ein negativer Analogwert und bei Auslenkung in negativer Richtung ein positiver Analogwert ausgegeben werden.