MultiMotion - 6 PD je Einzelachse (optional)
Optional können 6 PD je Einzelachse aktiviert werden, um genauere Informationen über die dem MultiAxisController untergeordneten Einzelachsen zu erhalten. Diese dienen rein der Statusinformation und somit sind alle Sollwerte reserviert.
Wort | Bit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
PA X+0 | Reserviert | 0-15 |
| |
PA X+1 | Reserviert | 0-15 |
| |
PA X+2 | Reserviert | 0-15 |
| |
PA X+3 | Reserviert | 0-15 |
| |
PA X+4 | Reserviert | 0-15 |
| |
PA X+5 | Reserviert | 0-15 |
| |