Inbetriebnahme-Fehler

Fehler

Maßnahme

Der Feldbusmonitor findet nicht alle Module.

  • Auf allen Geräten (Frequenzumrichter und MOVI-C® CONTROLLER) die neuste Serien-Firmware installieren. Danach das Projekt neu generieren.
  • Prüfen Sie Prozessdatenstart und ‑Länge aller Softwaremodule ihres MOVISUITE®-Projekts, um sicherzustellen, dass die Softwaremodule nicht überlappend konfiguriert sind.

Die Variable SEW_FbusHdl.FieldbusHandler kann nicht gefunden werden.

  • Wählen Sie im Konfigurationsmenü "Kommunikation" des MOVI-C® CONTROLLER im Untermenü "Feldbus" den Feldbustyp aus und aktivieren Sie die IEC-Prozessdatenanbindung. Danach das Projekt neu generieren.

Der MOVIKIT® Feldbusmonitor wird nicht angezeigt oder Achsgruppenteilnehmer laufen nicht an.

  • Prüfen Sie, ob alle Softwaremodule, MOVIRUN® und die Firmwaren in der aktuellsten Version sind.
  • Prüfen Sie, ob der MOVIKIT® Feldbusmonitor eingefügt wurde. Siehe Kapitel MOVIKIT® Feldbusmonitor importieren.
  • Prüfen Sie, ob das IEC-Projekt aktuell ist.
  • Prüfen Sie, ob die Konfiguration aktuell ist.