Referenzmeldungen
Im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" steht das Untermenü "Referenzmeldungen" zur Verfügung.
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
In Position
HINWEIS: Beim Verwenden der Funktion "Antipendelregelung" ist das InPosition-Bit mit xBusy (AntiSway) verknüpft und wird erst nach Beendigung der Funktion "Antipendelregelung" ausgegeben. | Festlegung eines "In Position"-Fensters mittels folgender Parameter:
|

[1] | Fensterbreite |
[2] | Hysterese |
[3] | Verzögerungszeit |
[4] | Sollposition |