Bremse öffnen ohne Freigabe (Bit 4-7)
Mit dem Bit 4-7 kann bei jedem Antrieb (falls vorhanden) die Bremse geöffnet werden. Im Servicefall kann somit das Gerät mit einem der anderen Antriebe bei verminderter Dynamik verfahren werden.
Mit dem Bit 4-7 kann bei jedem Antrieb (falls vorhanden) die Bremse geöffnet werden. Im Servicefall kann somit das Gerät mit einem der anderen Antriebe bei verminderter Dynamik verfahren werden.