Vorschubfreigabe (Bit 7)

Beim Setzen des Bits Vorschubfreigabe (Bit 7) startet die Bewegung. Wird das Bit wieder weggenommen, stoppt die Bewegung mit der vorgegebenen Bremsverzögerung der Busrampe. Der Motor bleibt nach dem Stoppen bestromt und die Bremse fällt nicht ein.