Übersicht Fehlerreaktionen
HINWEIS

Nur enthalten, wenn die Funktion "Lageregler" im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Grundeinstellungen zentrales Stoppprofil | |
Fehlerreaktion | Verhalten der Profilgeneration im Falle eines Fehlers:
|
Index: 50000.11 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Config.eErrorReaction | |
Antipendelregelung | |
Reaktion Sollposition der Hubachse nicht initialisiert (E120.24) | Soll bei aktivierter Antipendelregelung die Fahrachse bewegt werden, ohne das zuvor die Hubachse einmalig freigegeben wurde, kann die nachfolgende Fehlerreaktion konfiguriert werden:
HINWEIS: Wird die Hubachse nicht einmalig nach Aus-/Einschalten des MOVI-C® CONTROLLER freigegeben, kann die Position der Hubachse nicht bestimmt werden. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die Hubposition sich auf der maximalen Höhe des Mastes befindet (Worst Case). |
Index: 50010.202 | |
IEC-Name: - | |