Nachkommastellen der Messgröße
Je nach Typ der gewählten Touchprobe-Quelle wird die Messgröße mit oder ohne Nachkommastellen ausgegeben. Das Bestimmen der verwendeten Nachkommastellen erfolgt zur Laufzeit des IEC-Programms beim Aktivieren der Touchprobe-Funktion (xActivate auf TRUE setzen).
Folgende Tabelle zeigt, welche Nachkommastellen jeweils verwendet werden:
Touchprobe-Quelle | Datenquelle | Nachkommastellen |
|---|---|---|
Umrichter | Istposition | - |
Istposition | Nachkommastellen des Gebers, der für die Positionsregelung verwendet wird (Ausgelesen aus Konfigurationsdaten) | |
Istposition in Anwendereinheiten - Modulo | Nachkommastellen des Gebers, der für die Positionsregelung verwendet wird (Ausgelesen aus Konfigurationsdaten) | |
Geber 1 – Istposition in Systemeinheiten | - | |
Geber 1 – Istposition in Anwendereinheiten | Nachkommastellen Geber 1 (Ausgelesen aus Umrichter) | |
Geber 1 – Istposition in Anwendereinheiten - Modulo | Nachkommastellen Geber 1 (Ausgelesen aus Umrichter) | |
Geber 2 – Istposition in Systemeinheiten | - | |
Geber 2 – Istposition in Anwendereinheiten | Nachkommastellen Geber 2 (Ausgelesen aus Umrichter) | |
Geber 2 – Istposition in Anwendereinheiten - Modulo | Nachkommastellen Geber 2 (Ausgelesen aus Umrichter, Datenquelle nur bei Einzelachsen zulässig!) | |
PA-Datenwort x |
| |
Systemzeit Low-Teil | - | |
Konfigurierte Achse | PA-Datenwort 13 | Nachkommastellen der ausgewählten Touchprobe-Achse |
Anwenderprogramm |
| Konfigurierte Nachkommastellen des vom Anwender bereitgestellten Signals (uiUserProgramSetpointDecimalPlaces) |