Camming
Code | Bedeutung |
---|---|
16#7400 | Ein oder mehrere Parameter der Kurven-Segmente nicht gefunden |
16#7401 | Das Einlesen der Kurvenbeschreibung war fehlerhaft Details beim ConfigHandling |
16#7402 | Die Anzahl der gelesenen Kurvensegmente ist außerhalb des zulässigen Bereiches (1-20) |
16#7403 | Das Interface zu ICurveFileList ist nicht verschaltet |
16#7404 | Das Interface zu ICamSegment ist nicht verschaltet |
16#7405 | Das Interface zu IAxisConfig nicht verschaltet |
16#7406 | Das Interface zu ICammingProfile nicht verschaltet |
16#7407 | Das Interface zu CamDescription nicht verschaltet |
16#7408 | Das Interface zu IUnitCalculations nicht verschaltet |
16#7409 | Das Interface zu IConfigDataHandler nicht verschaltet |
16#740A | Das Interface IInterpolationModeSelection ist nicht verschaltet. |
16#740B | Das Interface zur Master Achse ist nicht verschaltet |
16#740C | Das Interface zum CamDescriptionScheduler ist nicht verschaltet |
16#740D | Das Interface zur CamDescription und zum CamDescriptionScheduler ist nicht verschaltet |
16#740E | Das Interface zu IConfigData ist nicht verschaltet |
16#7410 | Das Interface zu IPointsListSpline ist nicht verschaltet |
16#7411 | Das Interface zu IPointList ist nicht verschaltet |
16#7412 | Das Interface zu ICamDescriptionSchedulerCyclic ist nicht verschaltet |
16#7413 | Das Interface zu ICamDescriptionCyclic ist nicht verschaltet |
16#7414 | Das addon Interpolation ist nicht aktiv |
16#7415 | Fehlende oder ungültige MOVIKIT MultiMotion Camming Lizenz |
16#7416 | Fehlende oder ungültige MOVIKIT MultiMotion Camming addon Interpolation Lizenz |
16#7417 | System-Fehler der Profilgeneration. Weitere Informationen in Enumeration der Bibliothek "SEW ProfGen JLimit Extern" |
16#7418 | Der eingestellte Transitions-Typ ist nicht zulässig |
16#7419 | Der eingestellte Start-Mode ist nicht zulässig |
16#741A | Der eingestellte Stop-Mode ist nicht zulässig |