Referenzfahrt
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Referenzfahrt | |
Referenzfahrttyp |
|
Index: 50007.1 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.eReferenceTravelType | |
Referenz-Offset | Abweichung des Nocken vom Maschinennullpunkt |
Index: 50007.2 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrReferenceOffset | |
Suchgeschwindigkeit | Suchgeschwindigkeit der Referenzfahrt |
Index: 50007.4 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrSearchVelocity | |
Freifahrgeschwindigkeit | Freifahrgeschwindigkeit der Referenzfahrt |
Index: 50007.5 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrClearVelocity | |
Beschleunigung | Beschleunigung der Referenzfahrt |
Index: 50007.6 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrAcceleration | |
Verzögerung | Bremsverzögerung der Referenzfahrt |
Index: 50007.7 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrDeceleration | |
Endschalter Entprellzeit | Entprellzeit für die Endschalter |
Index: 50007.3 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrLimitSwitchDebouncingTime | |
Erweiterte Einstellungen | |
Grundstellung anfahren | Aktivierung bzw. Deaktivierung der Grundstellungsfahrt |
Index: 50007.9 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.xMoveToStartPosition | |
Grundstellung | Position, die nach der Referenzierung automatisch angefahren wird. |
Index: 50007.10 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrStartPosition | |
Grundstellungsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit, mit der nach der Referenzierung die Grundstellung angefahren wird. |
Index: 50007.11 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrStartPosVelocity | |
Ruck | Ruck der Referenzfahrt |
Index: 50007.8 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrJerk | |
Referenzierung netzausfallsicher speichern |
|
Index: - | |
IEC-Name: - | |