Start

Variablenname

Beschreibung

lrGearInDistance

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Einkuppelweg (in Anwendereinheiten der Master-Achse)
lrGearInDistance = 0 bedeutet, dass der Slave ohne Übergangsfunktion einkuppelt. Je nach Kurvenprofil kann es dazu kommen, dass der Sollwertverlauf unstetig ist.
Mit lrGearInDistance > 0 wird beim Einkuppeln automatisch eine Übergangsfunktion erzeugt.

Der Parameter wirkt nur, wenn eTransitionType den Wert "MASTERBASED" hat. Dabei wird eine automatische Übergangsfunktion so berechnet, dass die Slave-Achse nach der Einkuppelzeit synchron ist.

lrGearInOffset

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Offset gegenüber der Referenzposition lrGearInReferencePosition (Master)

lrGearIn-
ReferencePosition

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Referenzposition (in Anwendereinheiten der Master-Achse) Diese Referenzposition wirkt nur bei folgenden Einstellungen von eStartMode:

  • WITH_CW_REFERENCE_POSITION
  • WITH_CCW_REFERENCE_POSITION
  • WITH_CW_CCW_REFERENCE_POSITION

eStartMode

Datentyp - E_CAMMINGSTARTMODE

Verhalten beim Setzen von xStart:

  • CW_DIRECT
    Sofortiges Einkuppeln mit steigender Flanke von xStart bei positiver Bewegungsrichtung des Masters
  • CCW_DIRECT
    Sofortiges Einkuppeln mit steigender Flanke von xStart bei negativer Bewegungsrichtung des Masters
  • CW_CCW_DIRECT
    Sofortiges Einkuppeln mit steigender Flanke von xStart bei positiver oder negativer Bewegungsrichtung des Masters
  • WITH_CW_REFERENCE_POSITION
    Einkuppeln bezogen auf die in lrGearInReferencePosition definierte Referenzposition bei positiver Bewegungsrichtung des Masters
  • WITH_CCW_REFERENCE_POSITION
    Einkuppeln bezogen auf die in lrGearInReferencePosition definierte Referenzposition bei negativer Bewegungsrichtung des Masters
  • WITH_CW_CCW_REFERENCE_POSITION
    Einkuppeln bezogen auf die in lrGearInReferencePosition definierte Referenzposition bei positiver oder negativer Bewegungsrichtung des Masters

eTransitionType

Datentyp - E_TRANSITIONTYPE

Art einer automatisch berechneten Übergangsfunktion beim Einkuppeln:

  • NONE
  • Beim Einkuppeln wird keine Übergangsfunktion berechnet. Diese Einstellung kann zu unstetigem Sollwertverlauf führen (z. B. Sprung der Geschwindigkeit).
  • MASTERBASED
  • Beim Einkuppeln wird eine masterbasierte Übergangsfunktion berechnet. Die Länge der Übergangsfunktion wird durch den Parameter lrGearInDistance definiert. Wenn lrGearInDistance den Wert 0 hat, ist das Verhalten wie bei der Einstellung "NONE."
  • TIMEBASED
  • Beim Einkuppeln wird eine zeitbasierte Übergangsfunktion berechnet. Die Länge der Übergangsfunktion wird durch den Parameter lrGearInTime definiert.
  • (PROFILEBASED)
  • Reserviert für zukünftige Funktion

lrGearInTime

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Einkuppelzeit [s] bei zeitbasiertem Einkuppeln

Der Parameter wirkt nur, wenn eTransitionType den Wert "TIMEBASED" hat. Dabei wird eine automatische Übergangsfunktion so berechnet, dass die Slave-Achse nach der Einkuppelzeit synchron ist.