NOCO®Fluid

作为标准配置,SEW-EURODRIVE为每台带空心轴的驱动装置提供NOCO®-Fluid防腐剂和润滑剂。安装空心轴减速器时使用NOCO®-Fluid润滑剂。使用它可以减少可能出现的接触腐蚀并使今后的拆卸更加容易。NOCO®-Fluid润滑剂还可用于对没有防腐蚀保护的金属表面进行保护处理。例如轴端或法兰部件。您也可以从SEW-EURODRIVE订购大包装的NOCO®-Fluid润滑剂。

符合NSF-H1标准NOCO®-Fluid润滑剂为食品级产品。产品包装上的NSF-H1标志表明NOCO®-Fluid润滑剂为食品级产品。