NOCO®-Fluid
Todas as unidades de acionamento com eixo oco da SEW-EURODRIVE possuem fornecimento padrão com proteção anticorrosiva e lubrificante NOCO® fluid. Utilizar NOCO® fluid quando instalar redutores de eixo oco. Isso reduzirá qualquer possível contato corrosivo e facilitará uma desmontagem posterior. Além disso, o NOCO® fluid também é adequado para proteger superfícies metálicas usinadas sem proteção anticorrosiva. Peças de extremidades de eixos ou de flanges são alguns exemplos. É possível encomendar embalagens maiores de NOCO® fluid na SEW-EURODRIVE.
NOCO® fluid é adequado para a indústria alimentícia, conforme NSF-H1. A adequação do NOCO® fluid para a indústria alimentícia pode ser reconhecida pela etiqueta de identificação NSF-H1 em sua embalagem.