安装方法
下图显示了扭矩支承的装配方式:

[1] | 扭矩支承的轴长 |
[2] | 固定孔的直径 |
[3] | 扭矩支承的厚度 |
[4] | 两面均安装轴衬 |
下表所示为所需的拧紧扭矩:
驱动装置 | 扭矩支承 | 拧紧扭矩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | [1] | [3] | [2] | 螺栓 [A] | 螺栓 [B] | |||
MGF.T1-..-C | 23010495 该扭矩支承不允许用于防潮结构。 | 110 mm | 5 mm | 11 mm | M8 | 27 Nm | M10 | 20 Nm |
MGF.T1-..-C | 23010371 | 120 mm | 5 mm | 11 mm | M8 | 27 Nm | M10 | 20 Nm |
MGF.T2-..-C | 24850497 | 130 mm | 6 mm | 13 mm | M10 | 48 Nm | M12 | 20 Nm |
MGF.T2-..-C | 24850357 | 160 mm | 10 mm | 13 mm | M10 | 48 Nm | M12 | 20 Nm |
MGF.T4-..-C | 24849405 | 160 mm | 10 mm | 13 mm | M12 | 70 Nm | M12 | 20 Nm |