MOVIGEAR® classic MGF..2-DSM-C
MGF..2-DSM-C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n输出 | M输出扭矩 | I持续输出电流 | M输出短时峰值 | I最大 | M输出紧急停止 | i总和 | 重量 | |
如果 n输入转速= 2000 min-1 | ||||||||
min-1 | Nm | A | Nm | A | Nm | kg | ||
2级 | 593.47 | 15 | 2.08 | 46 | 5.73 | 145 | 3.37 | 15.7 |
473.93 | 19 | 2.08 | 57 | 5.73 | 190 | 4.22 | ||
400.00 | 23 | 2.08 | 68 | 5.73 | 210 | 5.00* | ||
374.53 | 24 | 2.08 | 72 | 5.73 | 215 | 5.34 | ||
320.00 | 28 | 2.08 | 84 | 5.73 | 225 | 6.25* | ||
285.71 | 32 | 2.08 | 95 | 5.73 | 235 | 7.00* | ||
242.72 | 37 | 2.08 | 111 | 5.73 | 245 | 8.24 | ||
205.97 | 44 | 2.08 | 131 | 5.73 | 330 | 9.71 | ||
192.86 | 47 | 2.08 | 140 | 5.73 | 330 | 10.37 | ||
164.74 | 55 | 2.08 | 164 | 5.73 | 330 | 12.14 | ||
147.06 | 61 | 2.08 | 184 | 5.73 | 330 | 13.60* | ||
125.00 | 72 | 2.08 | 216 | 5.73 | 330 | 16.00 | ||
107.99 | 83 | 2.08 | 220 | 5.00 | 330 | 18.52 | ||
100.96 | 89 | 2.08 | 220 | 4.70 | 330 | 19.81 | ||
87.49 | 103 | 2.08 | 220 | 4.10 | 330 | 22.86 | ||
3级 | 71.25 | 126 | 2.08 | 220 | 3.30 | 330 | 28.07 | 16 |
60.57 | 149 | 2.08 | 220 | 2.80 | 330 | 33.02 | ||
53.71 | 168 | 2.08 | 220 | 2.50 | 330 | 37.24 | ||
47.40 | 190 | 2.08 | 220 | 2.20 | 330 | 42.19 | ||
44.41 | 200 | 2.08 | 220 | 2.10 | 330 | 45.03 | ||
38.83 | 200 | 1.80 | 220 | 1.80 | 330 | 51.51 | ||
36.20 | 200 | 1.70 | 220 | 1.70 | 330 | 55.25 | ||
= | 优先传动比 | |
* | = | 最终的减速器传动比 |
i总和 | = | 减速器传动比 |
I持续静止电流 | = | 静态电流 |
I最大 | = | 短时运行的最大允许电流 |
I持续输出电流 | = | S1操作模式持续电流 |
M输出短时峰值 | = | 短时运行的最大允许扭矩如果Mapk每小时发生多于10次,必须使用SEW-Workbench进行详尽的工程设计 |
M输出扭矩 | = | 持续输出扭矩 |
M输出紧急停止 | = | = 非周期性特殊负载的最大允许扭矩,最多1000次开关操作 |
n输出 | = | 输出转速 |
n输入 | = | 电机转速 |