Drenagem do óleo
Somente a SEW-EURODRIVE Service ou pessoal qualificado treinado pela SEW-EURODRIVE pode abrir a tampa de inspeção.
- Realizar as etapas de trabalho de acordo com o capítulo "Trabalhos preliminares aos trabalhos de inspeção e manutenção".
- ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Ferimentos graves. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
- O redutor ainda deve estar morno, pois se o redutor estiver frio demais, a fluidez do óleo dificultará uma drenagem correta.
- Desmontar a unidade de acionamento do sistema. Caso contrário, não é possível realizar a troca de óleo.
- A SEW-EURODRIVE recomenda executar a drenagem de óleo na posição mostrada na figura abaixo.
- Colocar um recipiente de tamanho adequado embaixo do orifício de drenagem [2].
- ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido ao óleo de redutor quente. Ferimentos graves. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
- Remover o tampão mais embaixo [2] ou a válvula de respiro aparafusada neste ponto (depende da forma construtiva utilizada, conforme folha de formas construtivas).
- A drenagem de óleo é simplificada se retirar o bujão superior [3] ou a válvula de respiro aparafusada neste ponto (entrada de ar).
- Drenar o óleo. A quantidade residual [1] que permanece no acionamento deve ser aspirada complemente utilizando um dispositivo adequado para tal.