Montar a tampa de proteção fixa
AVISO
Danos na unidade de acionamento devido ao uso inadequado das roscas.
Danos materiais.
- A SEW-EURODRIVE deve ser consultada antes do uso de roscas para outras aplicações.
Montar a tampa de proteção da seguinte maneira:
- Executar as etapas de acordo com o capítulo Notas de instalação.
- Empurrar a tampa de proteção [2] firmemente na placa adaptadora [1].
- Prender a tampa de proteção com o parafuso e arruela dentada fornecidos no orifício previsto para o efeito. O torque de aperto admissível para o parafuso M4x10 é de 3.3 Nm.


[1] | Orifício |
[2] | Arruela dentada |
[3] | Parafuso M4x10 |