Notas de instalação
Executar as seguintes etapas de trabalho antes da instalação:
- ATENÇÃO! Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na caixa de ligação. Morte ou ferimentos graves. Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos".
- Travar o eixo de saída para ele não entrar em rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
- Proteger os elemento de saída e de acionamento (por ex., eixo do cliente com ressalto ou anel de aperto, disco de contração) com uma proteção contra contato acidental. Desta forma, você evita lesões causadas por movimentos rápidos dos elementos de acionamento.
- Antes de soltar as conexões de eixos, certificar-se de que nenhum torque de torção esteja presente (tensionamentos no sistema).
- ATENÇÃO! Perigo devido à montagem da unidade de acionamento sem braço de torção. Morte ou ferimentos graves. Monte as unidades de acionamento na estrutura do sistema somente com um braço de torção. A montagem sem braço de torção não é permitida.