Conexión a tierra (PE) en MOVIGEAR® con cáncamo
El cáncamo sirve sólo para transportar la unidad. El cáncamo no es necesario para el funcionamiento.
- Desmonte el cáncamo. Guarde el cáncamo para trabajos de servicio.
- ADVERTENCIA Descarga eléctrica por una conexión a tierra errónea. Lesiones graves o fatales. Instale el cable de conexión PE del siguiente modo en la caja de conexiones (par de apriete del tornillo: 2.0 – 2.4 Nm).


Montaje no permitido No está permitido el uso de una puntera de cable o de un conductor rígido recto. | Recomendación: Montaje con terminal de cable ahorquilladoPara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro. Permitido para cualquier sección | Montaje con hilo de conexión macizoPara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro. Permitido para secciones hasta máximo 2.5 mm2 |
---|---|---|
[1] | Instale el cable de conexión PE entre las dos chapas de montaje en forma de U. |
[2] | Secuencia de montaje incorrecta |
[3] | Terminal ahorquillado adecuado para tornillos de puesta a tierra (PE) M5 |