Descripción de la aplicación
Este capítulo describe la selección de unidades de accionamiento poniendo como ejemplo una vía de rodillos para el transporte de palés de madera con las siguientes características:
Masa de carga | m | 2500 kg |
Velocidad transportadora | v | 22 m/min |
Velocidad de posicionamiento | v | 5 m/min |
Aceleración | a | 0.4 m/s2 |
Número de rodillos | a | 8 |
Grado de rendimiento de la aplicación inclusive rodillos | ηApl | 0.7 |
Diámetro de rodillos | D | 140 mm |
Brazo de fuerza de la fricción de rodadura (madera/acero) | f | 1.2 |
Diámetro de cojinete | d | 28 mm |
Coeficiente de fricción de cojinete | µbearing | 0.005 |
Frecuencia de arranque | c | 6 veces/h |
Fuerza externa máxima en parada | Fext | 800 N |
La siguiente imagen muestra una representación esquemática: