Carcasa con roscas (MGF.S.-..-C)
La siguiente imagen muestra la versión "Carcasa con roscas para fijación de un brazo de par". La versión no contiene ningún resalte de centraje y por lo tanto no es apta para fijarse directamente a la estructura de la instalación:

Monte la unidad de accionamiento solo con un brazo de par a la estructura de la instalación. El montaje sin brazo de par no está permitido.