Aufsteckgetriebe mit TorqLOC® (Kundenwelle ohne Anlageschulter)
Montieren Sie die Antriebseinheit an der Welle wie folgt:
- Führen Sie die Handlungsschritte gemäß dem Kapitel Installationshinweise aus.
- Reinigen Sie die Kundenwelle und die Innenseite der Hohlwelle. Stellen Sie sicher, dass alle Fett- oder Ölreste entfernt sind.
- Montieren Sie den Anschlagring und die Buchse auf die Kundenwelle.
- WARNUNG! Gefahr durch fehlende Befestigung der Drehmomentstütze. Tod oder schwere Verletzungen. Befestigen Sie die Drehmomentstütze an der Antriebseinheit. Beachten Sie das Kapitel Drehmomentstütze. Die Montage der Antriebseinheit ohne Drehmomentstütze ist nicht zulässig.
- Tragen Sie NOCO®-FLUID auf die Buchse auf und verteilen Sie es sorgfältig.
- Schieben Sie das Getriebe auf die Kundenwelle.
- Montieren Sie die Drehmomentstütze an der Anlagenkonstruktion/Halterung vor (Schrauben nicht festziehen).
- Schieben Sie die Buchse bis zum Anschlag in das Getriebe.
- Schieben Sie den Anschlagring an die Buchse. Markieren Sie die Position des Anschlagrings.
- Lösen Sie die Drehmomentstütze von der Halterung/Anlagenkonstruktion.
- Ziehen Sie das Getriebe soweit von der Kundenwelle ab, bis der Anschlagring zum Befestigen zugänglich ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Position des Anschlagrings sich nicht verändert hat (Markierung beachten).
- Ziehen Sie den Anschlagring mit folgendem Drehmoment an.
- Standardausführung: 18 Nm
- Nicht rostender Stahl: 7.5 Nm
- Schieben Sie die Buchse und das Getriebe bis zum fixierten Anschlagring auf die Kundenwelle.
- Montieren Sie die Drehmomentstütze wieder an der Anlagenkonstruktion/Halterung vor (Schrauben nicht festziehen).
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben gelöst sind und schieben Sie die Schrumpfscheibe auf die Hohlwelle.
- Schieben Sie die Gegenbuchse auf die Kundenwelle und in die Hohlwelle.
- Wenn Sie ein Getriebe mit Wellenbund vorliegen haben, dann montieren Sie die Schrumpfscheibe auf Anschlag am Wellenbund. Wenn Sie ein Getriebe ohne Wellenbund vorliegen haben, dann montieren Sie die Schrumpfscheibe in einem Abstand von 6.5 mm bis 7.5 mm vom Getriebegehäuse.
- Schlagen Sie leicht auf den Flansch der Gegenbuchse um sicherzustellen, dass die Buchse fest in der Hohlwelle sitzt.
- Prüfen Sie, ob die Kundenwelle in der Gegenbuchse sitzt.
- Ziehen Sie die Schrauben der Schrumpfscheibe nur handfest an und stellen Sie sicher, dass die Außenringe der Schrumpfscheibe planparallel sind.
- Ziehen Sie die Spannschrauben in mehreren Umläufen der Reihe nach (nicht über Kreuz) an:
- Die exakten Werte für die Anziehdrehmomente befinden sich auf der Schrumpfscheibe.
- Kontrollieren Sie nach der Montage, dass der Restspalt s zwischen den Außenringen der Schrumpfscheiben > 0 mm ist.
- Der Restspalt zwischen Gegenbuchse und Hohlwellenende sowie Buchse und Anschlagring muss > 0 mm sein.
- Ziehen Sie die Drehmomentstütze fest an. Beachten Sie das Kapitel Drehmomentstütze.