Überprüfung, ob DynaStop® eingesetzt werden kann
Anforderung:
Damit DynaStop® eingesetzt werden kann, muss das rücktreibende Drehmoment Mar kleiner als das maximale Verzögerungsdrehmoment MDSP sein:

Berechnung des rücktreibenden Drehmoments:
Aus der Applikation sind bekannt:
Fex = 800 N
FR = 445 N

Ergebnis:
In der Applikation wird ein MGF2 mit einer Übersetzung iges = 37.24 verwendet.
Im Produkthandbuch > Kapitel "Technische Daten" > DynaStop®-Drehmomente können Sie für diese Ausführung das maximale Verzögerungsdrehmoment MDSP 143 Nm bei nDSP 3.08 min−1 entnehmen.
Das rücktreibende Drehmoment Mar ist damit kleiner als das maximale Verzögerungsdrehmoment. DynaStop® kann somit eingesetzt werden:

Überprüfung der Applikationsgeschwindigkeit:

Ergebnis:
Durch die externe Kraft resultiert für das Applikationsbeispiel eine Geschwindigkeit von 0.16 m/min.