Zwischenkreissynchronisierung
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Grundeinstellungen | |
Bremswiderstand zur Synchronisierung verwenden HINWEIS: Ein Bremswiderstand kann nur am MDP92A angeschlossen werden. | Einen Bremswiderstand zum Reduzieren der Zwischenkreisspannung beim Angleichen der Spannungen und beim Ladungstest verwenden. Die Speichersynchronisation kann so deutlich beschleunigt oder bei Verwendung eines fest verbauten Kondensatormoduls MDC90A erst ermöglicht werden. |
Automatische Überwachung Achsstillstand deaktivieren | Deaktiviert die automatische Überwachung der mit dem Softwaremodul verbundenen Achsen in der Betriebsart DC Synchronisierung, ob sich die Achse im Stillstand und in Endstufensperre befindet. Das Deaktivieren ist nur in folgenden Fällen sinnvoll:
|
Schütz in Pluszuleitung verbaut | Aktivieren, wenn zum Energiespeicher auch ein zweites Schütz zum automatisierten allpoligen Trennen des Energiespeichers verbaut ist. |