Energiespeicherentladung
HINWEIS

Nur mit dem MDP92A verfügbar.
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Energiespeicherentladung | Einstellung der Energiespeicherentladung über folgende Parameter:
Wenn die Parameter nicht korrekt eingestellt werden (z. B. 0 kW), meldet das Softwaremodul beim Aktivieren der Betriebsart "Energiespeicherentladung" einen Fehler und die Betriebsart ist nicht verwendbar. |