Status (OUT)

Der Status der Betriebsart wird über folgende Ausgangsvariablen ausgegeben.

Variablenname

Beschreibung

xDischargeActive

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Die Entladung des Zwischenkreises ist aktiv. Der Bremswiderstand wird über den internen Brems-Chopper angesteuert.
  • FALSE - Die Entladung des Zwischenkreises ist nicht aktiv

xDischargeComplete

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Die Zielspannung für die Entladung des Zwischenkreises ist erreicht.
  • FALSE - Die Zielspannung für die Entladung des Zwischenkreises ist nicht erreicht.

xHighPowerError

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Der Bremswiderstand wird übersteuert, d. h. die aktuelle Entladeleistung ist mindestens 10% höher als die vorgegebene Maximalleistung.
  • FALSE - Die Entladeleistung entspricht den Vorgaben.

rActualDischargePower

Datentyp - REAL

Aktuelle Entladeleistung [W]

rActualDCVoltage

Datentyp - REAL

Aktuelle Spannung des Zwischenkreises [V]

uiResidualDischargeTime

Datentyp - UINT

Geschätzte Restdauer bis zum Erreichen der Zielspannung [s]