Verwendete Funktionen - Je Funktion 1 PD
Die Prozessausgangsdaten für "Verwendete Funktionen" werden (wenn aktiviert), an die Prozessdaten angehängt.
Die Priorisierung für dieses Anhängen wird durch die Reihenfolge in der nachfolgenden Tabelle gezeigt.
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PA y+1 | Stoppweg Riemen
HINWEIS: Wenn "Stoppweg Riemen über PD" nicht aktiv ist rutschen "Vorlaufweg Riemen" oder "Nachlaufweg Riemen" entsprechend nach, wenn diese aktiv sind. | 0 – 15 | siehe "Stoppweg Riemen" im Kapitel Konfigurationsparameter. |
PA y+2 | Vorlaufweg Riemen
HINWEIS: Wenn „Vorlaufweg Riemen über PD“ nicht aktiv ist rutscht „Nachlaufweg Riemen“ entsprechend nach, wenn dieser aktiv ist. | 0 – 15 | siehe "Vorlaufweg Riemen" im Kapitel Konfigurationsparameter. |
PA y+3 | Nachlaufweg Riemen | 0 - 15 | siehe "Nachlaufweg Riemen" im Kapitel Konfigurationsparameter. |