Feldbus-Schnittstelle
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Feldbuskonfiguration | |
Feldbusanbindung aktivieren |
|
Index: 50000.150 | |
IEC-Name: - | |
Startadresse | Startadresse der Feldbus-Prozessdatenwörter im Array des Bussystems. Die Zählweise startet bei 1 |
Index: 50000.151 | |
IEC-Name: - | |
Basisprozessdaten | Anzahl der Prozessdaten für das Softwaremodul ohne zusätzlich eingestellte Riemen |
Index: 50000.159 | |
IEC-Name: - | |
Prozessdaten der verwendeten Funktionen | Für jede verwendete Funktion ein zusätzliches Prozessdatenwort anhängen. |
Index: 50000.161 | |
IEC-Name: - | |
Optionale Prozessdaten | Anzahl weiterer Riemen (bis zu 3 weitere), die mit jeweils 10 Prozessdatenwörtern angehängt werden |
Index: 50000.163 | |
IEC-Name: - | |
Zusatzprozessdaten | Zusätzliche Prozessdaten, die nicht vom Softwaremodul belegt sind und vom Anwender frei belegt werden können. Die Zuordnung dieser Prozessdaten muss im IEC-Programm programmiert werden. |
Index: 50000.160 | |
IEC-Name: - | |
Prozessdatenlänge | Länge der Prozessdaten des Softwaremoduls |
Index: - | |
IEC-Name: - | |
Nachkommastellen über Feldbus | |
Anzahl der Nachkommastellen | Anzahl der Nachkommastellen für Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck über Feldbus festlegen. |
Index: 50000.155 (Position), 50000.156 (Geschwindigkeit), 50000.157 (Beschleunigung), 50000.158 (Ruck) | |
IEC-Name: - | |